Carcasa pasamuros - MSTBW 2,5/ 9-G - 1736043

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 12 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, sección nominal: 2,5 mm², número de polos: 9, paso: 5 mm, color: verde, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldadura por ola, disposición de pines: Disposición de pines lineal, longitud del pin [P]: 3,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • Los Stand-Offs permiten la limpieza o el sellado de la placa de circuito impreso
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1736043
Unidad de embalaje 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 313 (C-1-2013)
EAN 4017918027766
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 4,150 g
Número de tarifa arancelaria 85366930

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar