Conector enchufable para placa de circ. impreso - MC 1,5/ 2-ST-5,08 VPE250 - 1735969

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 8 A, número de polos: 2, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde, superficie contactos: Estaño
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
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1735969
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356178983