Carcasa pasamuros - MSTBW 2,5/10-G-5,08 - 1735808

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 12 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, número de polos: 10, paso: 5,08 mm, color: verde, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Dirección de conexión paralela al eje de conductores
  • Modelo W con distancia de lavado
  • Conector macho estándar para 320 V (III/2)
  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • Los Stand-Offs permiten la limpieza o el sellado de la placa de circuito impreso
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1735808
Unidad de embalaje 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 313 (C-1-2013)
EAN 4017918027520
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 5,000 g
Número de tarifa arancelaria 85366930

Configurador

¡Puede configurar este artículo!