Borne para placa de circuito impreso - SPT 16/ 3-H-10,0-ZB - 1735794

La figura muestra la variante de 5 polos del artículo

Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 76 A, tensión nominal: 1000 V, paso: 10 mm, número de polos: 3, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: Soldadura por ola, color: verde

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • El espacio de embornaje abierto mediante destornillador fijado permite una cómoda conexión de conductores
  • Homologación UL sin restricciones para 600 V mediante compacta disposición de los pines en zigzag
  • El manejo y la conexión de conductores desde una dirección permite integrar la unidad en el frontal del panel.
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1735794
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 467 (C-1-2013)
EAN 4046356179430
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 21,570 g
Número de tarifa arancelaria 85369010

Configurador

¡Puede configurar este artículo!