Conector enchufable para placa de circ. impreso - PT 1,5/ 4-PVH-5,0 BDNZ249/0 - 1735749

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 12 A, número de polos: 4, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con estribo de protección de alambre, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Gran capacidad de conexión mediante receptáculo de conexión rectangular
  • Permite la conexión de dos cables
  • Opción de conexión horizontal y vertical para una guía de cables óptima
  • El enclavamiento lateral permite la composición individual de distintos números de polos
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1735749
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356178037