Borne para placa de circuito impreso - GMKDS 3/ 2-7,62 VPE500 - 1735671

La figura muestra una variante de 2 polos del artículo

Borne p. placa de circuito impreso, corriente nominal: 24 A, tensión nominal: 630 V, paso: 7,62 mm, número de polos: 2, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: verde
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
  • Paso más grande para requisitos de tensión elevados
  • La protección para conexión inferior integrada evita errores al enchufar el cable debajo de la cápsula de tracción
  • El enclavamiento lateral permite la composición individual de distintos números de polos
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1735671
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356177559
Número de tarifa arancelaria 85369010