Conector enchufable para placa de circ. impreso - MSTBA 2,5/10-G THT R88 - 1735642

Ninguna imagen disponible

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 12 A, número de polos: 8, paso: 5 mm, color: negro, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1735642
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356341776
Número de tarifa arancelaria 85366930