Conector enchufable para placa de circ. impreso - MSTBA 2,5/ 9-G THT R88 - 1735639
Ninguna imagen disponible
Carcasa base placa de circuito impreso, color: negro, superficie contactos: Estaño, Número de polos por fila: 9, familia de artículos: MSTBA 2,5/..-G-THT, paso: 5 mm, disposición de pines: Disposición de pines lineal, longitud del pin [P]: 2,9 mm, tipo de embalaje: empaquetado en caja
"$pageName" en