Borne para placa de circuito impreso - MKDSB 3/12-5,08 BD:11-PE - 1735587

La figura muestra una variante de 4 polos

Borne para placa de circuito impreso, tensión nominal: 400 V, paso: 5,08 mm, número de polos: 12, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, color: verde
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
  • La protección para conexión inferior integrada evita errores al enchufar el cable debajo de la cápsula de tracción
  • El enclavamiento lateral permite la composición individual de distintos números de polos
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1735587
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356177832
Número de tarifa arancelaria 85369010