Borne para placa de circuito impreso - MKDS 5/ 2-6,35 Z1L - 1735480
La figura muestra una variante de 2 polos del artículo
Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 32 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 630 V, sección nominal: 4 mm², Número de filas: 1, Número de polos por fila: 2, familia de artículos: MKDS 5, paso: 6,35 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: verde, Disposición de pines: Disposición de pines lineal, Longitud del pin [P]: 5,1 mm, tipo de embalaje: empaquetado en caja
"$pageName" en