Carcasa pasamuros - MSTB 2,5/ 2-G-5,08-LA AU - 1735031

La figura muestra una variante de 15 polos

Carcasa base placa de circuito impreso, sección nominal: 2,5 mm², color: verde, superficie contactos: Oro, tipo de contacto: Macho, Número de potenciales: 2, Número de filas: 1, Número de polos por fila: 2, número de conexiones: 2, familia de artículos: MSTB 2,5/..-G -LA, paso: 5,08 mm, montaje: Soldadura por ola, longitud del pin [P]: 3,2 mm, Stecksystem: CLASSIC COMBICON, Bloqueo: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Los puntos de contacto revestidos de oro aseguran una calidad de transmisión estable a largo plazo.
  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
  • Para la integración de la indicación de estado de los distintos contactos gracias al indicador luminoso
  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • Fácil sustitución de las placas de circuito impreso mediante módulos enchufables
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1735031
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918214814
Número de tarifa arancelaria 85366930
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
HIGHLIGHTS 2020

Soluciones creativas para un mundo inteligente

PLCnext Technology

La plataforma para una automatización ilimitada.

PLCnext Technology
Ir a sitio web de PLCnext
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios