Conector enchufable para placa de circ. impreso - CCDN 2,5/10-G1 P26 THR - 1734355

La figura muestra una variante de 10 polos con 20 contactos

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 12 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, número de polos: 10, paso: 5 mm, color: negro, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldar THR

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Diseñado para la integración en el proceso de soldadura SMT
  • La conexión de conductores en varios pisos permite densidades de contacto más elevadas
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1734355
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 306 (C-1-2013)
EAN 4046356177221
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 12,350 g
Número de tarifa arancelaria 85366930