Conector enchufable para placa de circ. impreso - MVSTBW 2,5/ 3-ST BD:22-24 - 1734151

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 12 A, número de polos: 3, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1734151
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356168236
Número de tarifa arancelaria 85366990

Configurador

¡Puede configurar este artículo!