Conector enchufable para placa de circ. impreso - ZEC 1,0/10-ST-3,5C8R1,10YENZ10 - 1734148

Ninguna imagen disponible

Conector enchufable directo, corriente nominal: 8 A, número de polos: 10, paso: 3,5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte, color: amarillo, superficie contactos: Estaño, montaje: Técnica de conexión enchufable directa

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1734148
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356167895
Número de tarifa arancelaria 85366930