Conector enchufable para placa de circ. impreso - ZEC 1,0/10-ST-3,5C1R1,10YE NZ8 - 1734122
La figura muestra una variante de 10 polos del artículo
Conector directo para placa de circuito impreso, sección nominal: 1 mm², color: amarillo, corriente nominal: 8 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 200 V, superficie contactos: Estaño, tipo de contacto: Hembra de conexión, Número de potenciales: 10, Número de filas: 1, Número de polos por fila: 10, número de conexiones: 10, familia de artículos: ZEC 1,0/..-ST, paso: 3,5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte, montaje: Técnica de conexión enchufable directa, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, sistema enchufable: ZEC, Bloqueo: Bloqueo por encaje, tipo de embalaje: empaquetado en caja
"$pageName" en