Borne para placa de circuito impreso - ZFK3DS-ZFKKDS 1,5/ 6-5,08 SET - 1734119

Ninguna imagen disponible

Borne para placa de circuito impreso, paso: 5,08 mm, número de polos: 6, tipo de conexión: Conexión por resorte, montaje: Soldadura por ola, color: multicolor

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1734119
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356168281
Número de tarifa arancelaria 85369010