Conector enchufable para placa de circ. impreso - MVSTBU 2,5/ 6-STF - 1734045

La figura muestra la variante de 10 polos

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 12 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, número de polos: 6, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde, superficie contactos: Estaño, montaje: Montaje directo

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Bloques conex. directa con bridas de sujeción para atornillar sobre placas de montaje o en paredes de carcasas
  • Combinable con la familia MSTB 2,5
  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1734045
Unidad de embalaje 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4017918026837
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 12,010 g
Número de tarifa arancelaria 85366990

Configurador

¡Puede configurar este artículo!