Conector enchufable para placa de circ. impreso - FKCT 2,5/ 4-ST YE BD:8-5SO - 1734012

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 12 A, número de polos: 4, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, color: amarillo, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1734012
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356167369