Conector enchufable para placa de circ. impreso - PT 1,5/ 7-PVH-5,0 BD:1-7 - 1733961

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 12 A, número de polos: 7, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con estribo de protección de alambre, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1733961
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356183024
Número de tarifa arancelaria 85366990

Configurador

¡Puede configurar este artículo!