Conector enchufable para placa de circ. impreso - IPC 16/ 7-STF-SH-10,16 GY BDNZ - 1733893

La figura muestra una variante de 4 polos

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 76 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 1000 V, número de polos: 7, paso: 10,16 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: gris, superficie contactos: plata

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
  • Conector invertido con contactos macho para salidas del equipo protegidas contra contacto de los dedos o conexiones aéreas cable-cable
  • Apoyo de pantalla para mantener los requisitos EMC así como compensación de tracción opcional
  • Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1733893
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356169011