Conector enchufable para placa de circ. impreso - PC 6-16/ 3-G1-10,16 BK - 1733851

Ninguna imagen disponible

Carcasa de base, corriente nominal: 76 A, número de polos: 3, paso: 10,16 mm, color: negro, superficie contactos: plata, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1733851
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356163439
Número de tarifa arancelaria 85366930