Conector enchufable para placa de circ. impreso - MSTB 2,5/ 5-G-5,08THTABGYAUC4R - 1733576

La figura muestra el artículo estándar

Carcasa base placa de circuito impreso, sección nominal: 2,5 mm², color: gris ágata, corriente nominal: 12 A, superficie contactos: Oro, tipo de contacto: Macho, Número de filas: 1, Número de polos por fila: 5, familia de artículos: MSTB 2,5/..-G-THT, paso: 5,08 mm, montaje: Soldar THR, disposición de pines: Disposición de pines lineal, longitud del pin [P]: 3,5 mm, Stecksystem: CLASSIC COMBICON, Bloqueo: sin

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Los puntos de contacto revestidos de oro aseguran una calidad de transmisión estable a largo plazo.
  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
  • Fácil sustitución de las placas de circuito impreso mediante módulos enchufables
  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • Dirección de conex. paralela a placa de circuito impreso
  • Los artículos alineables en el paso permiten placas de circuito impreso equipadas de forma flexible y con ahorro de espacio
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1733576
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356164399
Número de tarifa arancelaria 85366930
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
HIGHLIGHTS 2020

Soluciones creativas para un mundo inteligente

PLCnext Technology

La plataforma para una automatización ilimitada.

PLCnext Technology
Ir a sitio web de PLCnext
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios