Conector enchufable para placa de circ. impreso - MSTB 2,5/ 5-G-5,08THTABGYAUC2R - 1733563

Ninguna imagen disponible

Carcasa de base, corriente nominal: 12 A, número de polos: 5, paso: 5,08 mm, color: gris ágata, superficie contactos: Oro

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1733563
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356164382
Número de tarifa arancelaria 85366930