Borne para placa de circuito impreso - GSMKDSPL 1,5/ 2-7,62 - 1733127

Ninguna imagen disponible

Borne p. placa de circuito impreso, corriente nominal: 17,5 A, tensión nominal: 630 V, paso: 7,62 mm, número de polos: 2, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 35 °, color: verde

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1733127
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918234560
Número de tarifa arancelaria 85369010