Conector enchufable para placa de circ. impreso - FKCN 2,5/ 6-STF - 1733000

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 12 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, número de polos: 6, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • Uso intuitivo gracias a pestañas de accionamiento con colores distintivos
  • La construcción más pequeña para la correspondiente sección de cable
  • Prueba rápida y cómoda mediante la opción de prueba integrada
  • Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1733000
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 279 (C-1-2013)
EAN 4046356164009
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 8,300 g
Número de tarifa arancelaria 85366990

Configurador

¡Puede configurar este artículo!