Borne para placa de circuito impreso - MKDS 1,5/ 3 BD:SO1 - 1732940

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
  • El enclavamiento lateral permite la composición individual de distintos números de polos
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1732940
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918233495
Número de tarifa arancelaria 85369010