Borne para placa de circuito impreso - MKDS 5/ 2-6,35 GY - 1732937

La figura muestra una variante de 2 polos del artículo

Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 32 A, tensión nominal: 630 V, paso: 6,35 mm, número de polos: 2, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: gris
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
  • El enclavamiento lateral permite la composición individual de distintos números de polos
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1732937
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918315436
Número de tarifa arancelaria 85369010

Configurador

¡Puede configurar este artículo!