Conector enchufable para placa de circ. impreso - PC 4/ 8-G-7,62 BK CP2,3,5,8 - 1732690

La figura muestra una variante de 5 polos del artículo

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 20 A, número de polos: 8, paso: 7,62 mm, color: negro, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1732690
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356299633
Número de tarifa arancelaria 85366930

Configurador

¡Puede configurar este artículo!