Borne para placa de circuito impreso - MK3DS 3/12-5,08 BD:1-36 - 1732513

Ninguna imagen disponible

Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 17,5 A, paso: 5,08 mm, número de polos: 12, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: verde. ¡El artículo puede alinearse con distintos números de polos!

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1732513
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918231156
Número de tarifa arancelaria 85369010