Borne para placa de circuito impreso - MKDSFW 1,5/ 2 BD:1-2 - 1732283

La figura muestra una variante de 2 polos del artículo

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
  • Los Stand-Offs permiten la limpieza o el sellado de la placa de circuito impreso
  • El enclavamiento lateral permite la composición individual de distintos números de polos
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1732283