Borne para placa de circuito impreso - ZFKDS 1,5C-5,0-EX - 1732111

Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal (Ex): 16 A, tensión nominal (Ex): 176 V, paso: 5 mm, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por resorte, montaje: Soldadura por ola, color: verde. Disco individual para la composición individual de diferentes números de polos. Para terminar el bloque se requiere un borne terminal adicional (véanse los accesorios). También hay disponibles artículos unidos en bloque en diferentes números de polos.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • El espacio de embornaje abierto mediante destornillador fijado permite una cómoda conexión de conductores
  • La conexión inclinada permite su disposición en varias filas sobre la placa de circuito impreso
  • Cumple requisitos de seguridad elevados del grado de protección contra encendido "Ex e" según IEC 60079-7 para áreas con peligro de explosión
  • El enclavamiento lateral permite la composición individual de distintos números de polos
  • Los pines de soldadura dobles reducen la solicitación mecánica de los puntos de soldadura
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1732111
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 161 (C-1-2013)
EAN 4046356280709
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,040 g
Número de tarifa arancelaria 85369010

Configurador

¡Puede configurar este artículo!