Borne para placa de circuito impreso - GMKDSN 1,5/ 3-7,62 BK - 1732098

La figura muestra una variante de 10 polos

Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 16 A, tensión nominal: 630 V, paso: 7,62 mm, número de polos: 3, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: negro
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
  • La construcción más pequeña para la correspondiente sección de cable
  • Paso más grande para requisitos de tensión elevados
  • El enclavamiento lateral permite la composición individual de distintos números de polos
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1732098
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356162869
Número de tarifa arancelaria 85369010