Borne para placa de circuito impreso - PT 2,5/10-5,0-H BD:E26-24V - 1732085

Ninguna imagen disponible

Borne p. placa de circuito impreso, corriente nominal: 32 A, tensión nominal: 400 V, paso: 5 mm, número de polos: 10, tipo de conexión: Conexión por tornillo con estribo de protección de alambre, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: verde

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Gran capacidad de conexión mediante receptáculo de conexión rectangular
  • Permite la conexión de dos cables
  • El enclavamiento lateral permite la composición individual de distintos números de polos
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1732085
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356162838
Número de tarifa arancelaria 85369010