Conector enchufable para placa de circ. impreso - PT 1,5/ 5-PVH-5,0 BD:954-950 - 1732014

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 12 A, número de polos: 5, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con estribo de protección de alambre, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1732014
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356162753