Conector enchufable para placa de circ. impreso - IPC 16/ 4-ST-10,16 BK BDNZ9408 - 1731963

La figura muestra una variante de 5 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 76 A, número de polos: 4, paso: 10,16 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: negro, superficie contactos: plata
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
  • Conector invertido con contactos macho para salidas del equipo protegidas contra contacto de los dedos o conexiones aéreas cable-cable
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1731963
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356157834