Conector enchufable para placa de circ. impreso - PCC 4/ 3-ST-7,62 BK - 1731866

La figura muestra una variante de 5 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 20 A, número de polos: 3, paso: 7,62 mm, tipo de conexión: Conexión engastada, color: negro, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión rentable de cables preconfeccionados en un gran número de piezas
  • Tamaño del componente pequeño para aplicaciones con poco espacio
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1731866
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356158503