Carcasa pasamuros - MC 1,5/ 8-G-3,5-RN - 1731730

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 8 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 160 V, número de polos: 8, paso: 3,5 mm, color: verde, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conector macho con poca altura y pasos compactos
  • Dirección de conexión paralela y vertical a la placa de circuito impreso
  • Codificación individual de polos mediante la inserción de perfiles codificadores
  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • El bloqueo de manejo intuitivo protege frente a un aislamiento no intencionado
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1731730
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 225 (C-1-2013)
EAN 4046356159340
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,870 g
Número de tarifa arancelaria 85366930

Configurador

¡Puede configurar este artículo!