Conector enchufable para placa de circ. impreso - GMVSTBR 2,5/ 3-ST BK - 1731624

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 12 A, número de polos: 3, paso: 7,5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo, color: negro, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1731624
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918817763