Conector enchufable para placa de circ. impreso - MCV 1,5/ 3-G-3,5-RN - 1731484

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 8 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 160 V, número de polos: 3, paso: 3,5 mm, color: verde, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • El bloqueo de manejo intuitivo protege frente a un aislamiento no intencionado
  • La conexión vertical permite su disposición en varias filas sobre la placa de circuitos.
  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1731484
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 227 (C-1-2013)
EAN 4046356158930
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,770 g
Número de tarifa arancelaria 85366930

Configurador

¡Puede configurar este artículo!