Borne para placa de circuito impreso - MKDSN 1,5/ 4 HT BK - 1731455

Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 13,5 A, tensión nominal: 320 V, paso: 5 mm, número de polos: 4, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldar THR, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: negro
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
  • La construcción más pequeña para la correspondiente sección de cable
  • Diseñado para la integración en el proceso de soldadura SMT
  • El enclavamiento lateral permite la composición individual de distintos números de polos
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1731455
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356156844
Número de tarifa arancelaria 85369010