Borne para placa de circuito impreso - SPTA 1/11-3,5 W/O T.SKT - 1731400

La figura muestra la variante de 10 polos

Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 9 A, tensión nominal: 200 V, paso: 3,5 mm, número de polos: 11, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 65 °, color: verde

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • Uso intuitivo gracias a pestañas de accionamiento con colores distintivos
  • La conexión inclinada permite su disposición en varias filas sobre la placa de circuito impreso
  • Prueba rápida y cómoda mediante la opción de prueba integrada
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1731400
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356157124
Número de tarifa arancelaria 85369010