Conector enchufable para placa de circ. impreso - PT 2,5/10-5,0-H BD:+24-GND - 1731277

Ninguna imagen disponible

Borne p. placa de circuito impreso, corriente nominal: 32 A, tensión nominal: 400 V, paso: 5 mm, número de polos: 10, tipo de conexión: Conexión por tornillo con estribo de protección de alambre, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: verde
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
  • Gran capacidad de conexión mediante receptáculo de conexión rectangular
  • Permite la conexión de dos cables
  • El enclavamiento lateral permite la composición individual de distintos números de polos
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1731277
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356156677
Número de tarifa arancelaria 85369010