Borne para placa de circuito impreso - GMKDS 3/ 6 - 1731187

La figura muestra una variante de 2 polos

Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 24 A, tensión nominal: 630 V, paso: 7,5 mm, número de polos: 6, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: verde. ¡El artículo puede alinearse con distintos números de polos!

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
  • Paso más grande para requisitos de tensión elevados
  • La protección para conexión inferior integrada evita errores al enchufar el cable debajo de la cápsula de tracción
  • El enclavamiento lateral permite la composición individual de distintos números de polos
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1731187
Unidad de embalaje 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4017918231552
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 13,620 g
Número de tarifa arancelaria 85369010

Configurador

¡Puede configurar este artículo!