Conector enchufable para placa de circ. impreso - MSTBT 2,5/ 5-STF-5,08 BK AU - 1731170

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Los puntos de contacto revestidos de oro aseguran una calidad de transmisión estable a largo plazo.
  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
  • Permite la conexión de dos cables
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1731170
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356158299