Borne para placa de circuito impreso - PTSA 0,5/ 9-2,5 MIX NZ353 - 1731109
Ninguna imagen disponible
Borne p. placa de circuito impreso, corriente nominal: 2 A, tensión nominal: 250 V, paso: 2,5 mm, número de polos: 9, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 45 °, color: verde
"$pageName" en