Conector enchufable para placa de circ. impreso - DFK-PC 4/ 2-G-7,62-FS4,8 BD1,2 - 1731099

La figura muestra una variante de 5 polos del artículo

Carcasa pasamuros, corriente nominal: 15 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 400 V, sección nominal: 4 mm², número de polos: 2, paso: 7,62 mm, tipo de conexión: Conexión de enchufe plano, color: verde, superficie contactos: Estaño, montaje: Montaje directo

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • La conexión de enchufe plano con ahorro de espacio normalizada permite el uso universal
  • La conexión de cable en el lado interior del equipo permite un posicionamiento flexible del pasamuros
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1731099
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356158527
Número de tarifa arancelaria 85366990

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

PLCnext Technology

La plataforma para una automatización ilimitada.

PLCnext Technology
Ir a sitio web de PLCnext
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar