Borne para placa de circuito impreso - PTSA 0,5/1,5-8 MIX NZ355 - 1731073

Ninguna imagen disponible

Borne para placa de circuito impreso, paso: 3,5 mm, número de polos: 8, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: Soldadura por ola, color: multicolor

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1731073
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356156882
Número de tarifa arancelaria 85369010