Conector enchufable para placa de circ. impreso - FK-MCP 1,5/ 3-ST-3,5 BD:1-3XEA - 1730993

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 8 A, número de polos: 3, paso: 3,5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1730993
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356155502