Borne para placa de circuito impreso - MKDSN 1,5/ 3 GY - 1730780

Ninguna imagen disponible

Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 13,5 A, paso: 5 mm, número de polos: 3, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: gris

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1730780
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918244477
Número de tarifa arancelaria 85369010