Borne para placa de circuito impreso - EMKDS 2,5/ 7-5,08 - 1730667

La figura muestra una variante de 12 polos

Borne p. placa de circuito impreso, corriente nominal: 12 A, tensión nominal: 400 V, paso: 5,08 mm, número de polos: 7, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Técnica de encaje a presión, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: verde
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
  • La conexión de presión estable a largo plazo garantiza fuerzas de sujeción elevadas sin carga térmica
  • La protección para conexión inferior integrada evita errores al enchufar el cable debajo de la cápsula de tracción
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1730667
Unidad de embalaje 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 19 (CC-2005)
EAN 4017918100056
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 14,500 g
Número de tarifa arancelaria 85369010

Configurador

¡Puede configurar este artículo!